DCH-08-06.0-T-PF-1-1-S - 2.00 mmハイスピード プレスフィットTwinaxケーブル アッセンブリー

特徴

  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 30 AWG Twinaxケーブル

  • 高保持、PCBへのプレスフィットターミネーション

  • 3 mmの超低背型

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42