DIN7A-CA - 75Ω DIN 1.0/2.3プラグ、ケーブルコネクター
特徴
75 Ωインピーダンス
RG 179、RG 6、またはBelden 1694A/1855A/4694R/4855Rケーブルでストレート プッシュプル プラグあり
DIN 1.0/2.3ケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。