DIN7A-TH - 75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール

特徴

  • 75 Ωインピーダンス

  • バーティカルの取付方向

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

DIN7A-BHシリーズ サムネイル画像
DIN7A-BH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、バルクヘッド スルーホール

DIN7A-CAシリーズ サムネイル画像
DIN7A-CA

75Ω DIN 1.0/2.3プラグ、ケーブルコネクター

嵌合コネクター

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー