DW-08-09-S-D-330 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 11105 |
| 価格 | $4.217 | $3.438 | $2.919 | $2.595 | $2.000 | $1.802 | $1.406 | $1.009 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-08-09-S-D-400 | 2066 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-G-D-330 | 1223 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-08-09-S-D-250 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-375 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-370 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-430 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-425 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-394 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-380 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-435 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-312 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-300 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-276 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-09-S-D-415 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |