DWM-03-54-L-S-355 - .050inx.100in Micro Stacker Connector, 3 Pin, 1 Row, Through Hole, 10µin Gold/Tin, .355in Stack Ht, .555in OAL
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| 明日発送:276点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.922 | $0.714 | $0.577 | $0.491 | $0.384 | $0.347 | $0.275 | $0.203 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-03-54-L-S-254 | 276 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-03-54-L-S-245 | 276 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-03-54-L-S-270 | 276 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-03-54-L-S-302 | 276 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |