DWM-07-54-G-S-200 - .050inx.100in Micro Stacker Connector, 7 Pin, 1 Row, Through Hole, 10µin Gold/Flash, .200in Stack Ht, .555in OAL
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| 明日発送:164点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.229 | $1.826 | $1.546 | $1.378 | $1.118 | $1.033 | $0.835 | $0.628 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-07-54-G-S-350 | 174 | チューブ | 1 | 65 | スタック高さ | はい |
| DWM-07-54-S-S-200 | 164 | チューブ | 1 | 65 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり65個) |