DWM-10-01-G-S-200 - .050inx.100in Micro Stacker Connector, 10 Pin, 1 Row, Through Hole, 10µin Gold/Flash, .200in Stack Ht, .450in OAL
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 明日発送:147点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.632 | $2.150 | $1.826 | $1.624 | $1.316 | $1.211 | $0.980 | $0.739 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-10-01-G-S-275 | 157 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| DWM-10-01-G-S-245 | 157 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| DWM-10-01-G-S-240 | 157 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| DWM-10-01-L-S-200 | 147 | チューブ | 1 | 45 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり45個) |