DWM-20-54-G-D-300 - .050inx.100in Micro Stacker Connector, 40 Pin, 2 Row, Through Hole, 10µin Gold/Flash, .300in Stack Ht, .555in OAL
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| 明日発送:89点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.952 | $7.347 | $6.944 | $6.698 | $5.428 | $5.010 | $4.040 | $3.031 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-20-54-G-D-290 | 89 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| DWM-20-54-G-D-285 | 89 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| DWM-20-54-G-D-200 | 81 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| DWM-20-54-G-D-220 | 81 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり22個) |