EBDM-RA ExaMAX® 2.00 mm直交型ダイレクト嵌合ヘッダー

特徴

  • ミッドプレーンを使用しないことにより、エアフローの向上と必要なコネクター数の削減を実現

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 各列のペア数6

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • シグナルパスの短縮によるシグナルインテグリティ パフォーマンスの向上

  • 一体型ガイドポスト

  • 定格電流:最大4A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

ExaMAX® 2.00 mm直交型ダイレクト嵌合ヘッダー
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 EBTF-RA
EBTF-RA

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。