Eye Speed®ケーブル技術

- 最大224+ Gbps PAM4データレートのすべての高性能アプリケーションに最適
- 信号導体間のタイトカップリング
- 超低スキュー:3.5ps/メートル(最大)
- ウルトラ低スキュー:1.75ps/メートル(最大)
SamtecのFlyover®ケーブル技術は、損失の多いPCBに比べて超低背型スキューのTwinaxケーブルを使用し、シグナルのルーティングを行うことにより、シグナルの伝達距離と密度を高めて次世代のスピードを実現します。

より大きいバンド幅への需要が急速に高まるなか、Flyover®システムは、従来のシグナル回路基板およびハードウェア製品における制限を排除し、224 Gbps以上のバンド幅に関する課題に対してコスト効率に優れた高性能で熱効率の良いソリューションを提供します。
これらのダイレクトアタッチFlyover® SFP/QSFP/OSFPケーブル アッセンブリーは、重要なハイスピード シグナルをEye Speed®ウルトラ低スキューTwinaxでルーティングし、シグナルインテグリティの向上と拡張を実現します。
4つまたは8つのチャネルシステム
Eye Speed® 100ΩTwinaxケーブル
PCBへの低速シグナル/電源用プレスフィット テール
リタイマーが不要なためコストと電力消費量が低減
ICを任意の位置に配置できるため、熱散逸能力が向上
ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度(FQSFP-DDシリーズ)
複数のエンド2オプションあり
全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を使用して、ICパッケージからパネルまで、らにその先まで最大4,096 Gbps PAM4の集約データをルーティングし、堅牢な38999シェルで利用できます。
市場で最も高いアグリゲートデータレート - 4,096 Gbps PAM4
チャネルあたり128 Gbps PAM4
16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応
Flyover®ケーブルテクノロジーを採用したケーブル・ツー・ケーブルのバルクヘッドおよびネジ式38999パネル接続
堅牢な38999シェルは、48時間の耐塩水噴霧性を備えたIP67密閉基準オプション (NVA3E/NVA3P)をご用意しています。
外部ケーブル:28または34AWG超低スキューTwinax
内部ケーブル:34AWG超低スキューTwinaxまたはThinax™
シングルエンドThinSE™同軸オプションも選択可
完全な外部EMIシールド
ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション
完全なシールドを施し、高い信頼性のExaMAX®テクノロジーを採用したEMI保護I/Oケーブルシステムです。ケーブル・ツー・パネル構成で64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を持つ、信頼性の高い接点を2つ備えています。
EMI保護のための完全にシールドされた外部ケーブルとケージ
2.00mm列ピッチで有効な64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)
32 または 48 ペア (4 ペアと 6 ペア、8 列)
ExaMAX®ライトアングルボードコネクター(EBTM-RA)での使用を目的に設計されたシングルポートまたはダブルポートケージ
堅牢なプルラッチによる嵌合/取り外し
30および34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル
ディファレンシァル ペアスタッガード設計によるウエハー
各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減
ロードマップ: ケーブル・ツー・ケーブルのバルクヘッド パネル接続により、パフォーマンスが 112 Gbps PAM4 まで向上
AcceleRate® HPケーブル アッセンブリーは、ニアチップ ケーブル・ツー・ボード アプリケーションまたは共同パッケージ(ダイレクト・ツー・チップ パッケージ)ソリューションを対象とした、業界最高密度の112 Gbps PAM4定格ソリューションです。
業界最高密度の112 Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システムまたは共同パッケージ(ダイレクト・ツー・チップ パッケージ)ソリューション
チップに近いボードから多数のトランスミッションラインを送り出すという課題を克服するニアチップソリューション(ARP6、 APF6-L/APF6-T/APF6-S/APF6-RA-S)
共同パッケージ(ダイレクト・ツー・チップ パッケージ)ソリューションにより、パッケージからフロントパネルまたはバックプレーンへの信号伝送損失が最も低い一方で、最高密度(ART6、ATF6)を実現
PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート
32~96 ディファレンシャル ペア
4列、6列、8列
34 AWG Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル、または34 AWG Eye Speed ThinSE™薄型マイクロ同軸ケーブル
Eye Speed Thinax™ケーブル技術による全体的な重量の削減とエアフローの最大化、システム内の配線が容易、超低スキュー:3.5ps/メートル(最大)
迅速な切断のための堅牢なスクイーズラッチまたは最大密度のためのロックタブ(取り外しツールが必要)
パネル実装ケージ(APF6-RA/APF6-C)またはミッドボードシールド(APF6-RA-S)を備えたライトアングル嵌合ボードコネクターを提供
AI、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、データセンター アプリケーションに最適
AcceleRate® Boost112 Gbps PAM4 Flyover®ケーブルシステムは、拡大した列間隔とSamtec独自のEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル技術により、高いシグナルインテグリティ性能を有します。
類似のケーブルソリューション比でより優れたシグナルインテグリティの112Gbps PAM4
列間隔を拡張した高密度の2列設計(開発中の追加列数)
8、16、24のディファレンシァル ペア構成(ロードマップでは最大96のディファレンシャル ペア)
34AWG Eye Speed Thinax™92Ω超低スキューTwinaxケーブル
Eye Speed Thinax™ケーブル技術による全体的な重量の削減とエアフローの最大化、システム内の配線が容易、超低スキュー:3.5ps/メートル(最大)
耐久性を高める拡張された柔軟なストレインリリーフ
バーティカル嵌合コネクタにSamtecの表面実装はんだカラムボード終端を採用することで、フットプリントとブレークアウト領域(BOR)を改善
堅牢な溶接タブ、メタルラッチング、およびシールド
AcceleRate®は、64Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度およびPCIe® 6.0/CXL® 3.2対応のダイレクトアタッチ技術と超低背型スキューTwinaxケーブルを備えた業界最薄ケーブルシステムです。
幅7.6 mmの超薄型
高密度の2列設計
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
16のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x4とサイドバンドに対応
24のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x8とサイドバンドに対応
1列あたり13、25、37のシングルエンド極数
34AWG、外径.024インチ(0.61mm)50ΩThinSE™マイクロ同軸ケーブル、5Gbps NRZ
ディファレンシァル ペアとシングルエンドの混合シグナリングを利用可能
トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
嵌合ボードレベルソケットは、PCBのバーティカルおよびライトアングルでの安定性を高める堅牢な溶接タブを標準装備
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション
AcceleRate® Mini Flyover®システムは、Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルを介して、驚くべきコンパクトなフォームファクタで112Gbps PAM4のパフォーマンスを実現します。
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
34AWG、92ΩEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル。堅牢さが求められるアプリケーション向けに押し出し外部絶縁体をご用意しています。
1組または2組のディファレンシャルペア
バーティカルおよびライトアングルの嵌合ボードコネクター
Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性
確実な接続のための摩擦保持ラッチング
標準の位置決めピン
Si-Fly®HDコパッケージおよびニアチップシステムは、今日の業界で最高密度となる224Gbps PAM4ソリューションです。SamtecのSFCMコネクタを使用した、95mm×95mm以下の基板上で電気的なプラグ接続を可能にする銅線とコパッケージオプティクスのソリューション(CPX)です。SFCMはパッケージ基板に直接実装が可能で、SamtecのSFCCケーブルアセンブリまたはお好みの光ケーブルアセンブリ(お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細についてはお問い合わせください)。
高密度の 224 Gbps PAM4 共同パッケージおよびニアチップ (ASIC 隣接) ケーブルシステム
CPX:95mm×95mm以下の基板(SFCM、SFCC、オプティクス)上の、電気的にプラグ挿入が可能なコパッケージ銅とコパッケージオプティクスによる高密度で高性能なインターコネクト
Co-packaged CPXは、パッケージからフロントパネルまたはバックプレーンへの信号伝送損失を最小限に抑えながら、最高の密度を実現した製品です(短距離・スケールアップには銅を、拡張リーチ/スケールアウトにはオプティクスを使用)
Eye Speed® 超低スキュー Twinaxケーブル技術 は、業界をリードする最大1.75ps/mのペア内スキューで224Gシグナリングをサポートします
Flyover®ケーブルソリューションをチップパッケージ上またはその近くに配置することで、伝送ライン密度が向上し、高性能アプリケーションでの信号到達距離が延長されます。
高密度メザニンアレーは1平方インチあたり64個のディファレンシァル ペアを備える
非常に多くの伝送ラインを1つのPCBから次へとルーティング
PCBへの表面実装リフロー技術
お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細情報
Si-Fly®LPは、112Gbps PAM4の性能のヒートシンクやその他の冷却ハードウェアの下、ICパッケージに隣接して配置できる、SAMTECの低背型Flyover®ケーブルソリューションです。
4.35mmまでの極めて低い全高の16ペアまで対応
ニアチップ(ASIC隣接)ケーブルシステム
Z軸の高さが限られている高密度アプリケーションに最適
レーンあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンス
BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
x4およびx12設計
銅線と光ケーブルの互換性
様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
マイクロラギッド ツーピースコネクター
拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
開発中 - 低背型の堅牢なフォームファクターで56/112 Gbps PAM4の性能を要求する次世代組み込みアプリケーション向けに設計されています。
Halo® 光学システムと Halo Cu™ 銅システムは、同じ高性能表面実装コネクターを使用して交換可能
レーンあたり最大16チャネル、112Gbps PAM4のパフォーマンス
プロトコルに依存しない
省スペースのための低背型設計
堅牢な 2ピース コンタクトシステムで強い衝撃と振動に耐えられる設計
10/40/100 (400/800オプティクスのみ) Gbイーサネット、InfiniBand™、ファイバーチャネル、PCIe®、CXL®、Aurora など、データセンター、HPC、FPGAプロトコルをサポート
Halo® ソケット コネクターは、Halo® 光およびおよび Halo Cu™ 銅システムとのバーティカル嵌合のために、周囲 1 列に最大 76 個のピンを備えています
Samtec Halo® 光トランシーバー キットと Halo Cu™ 銅ケーブルは、HALO® フロント パネルまたは Halo Electronics (www.haloelectronics.com) が販売する他の製品とは関係ありません
SamtecのGenerate®0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリーは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)パフォーマンス用のEye Speed®ウルトラ低スキューtwinaxとEdge Rate®コンタクトを特長とし、PCIe® 6.0/CXL® 3.2に対応しています。
0.60 mmピッチ差動ペアシステム
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
GENERATE®0.60mmピッチのエッジカードソケットに嵌合(HSEC6-DV)
Si-Fly®HDバックプレーンシステムは、1つのオープンラックユニットで224Gbps PAM4のパフォーマンスと最大2,048のディファレンシャルペアを実現した製品です。これは、帯域幅、リーチ、密度の向上を図った設計のSamtec Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル(最大1.75ps/m)によって可能になりました。
224 Gbps PAM4のパフォーマンス
1つのオープンラックユニット(OU)に最大2,048個のディファレンシァルペア
Eye Speed® 超低スキュー Twinaxケーブル技術 は、業界をリードする最大1.75ps/mのペア内スキューで224Gシグナリングをサポートします
シグナルインテグリティ性能の向上、最適な柔軟性、ルーティングの向上
ロードマップ:ケーブル・ツー・ボード アプリケーション向けのライトアングル ボード コネクター
64ペア(8x8)接続あたり7.2 Tbpsの総合データレート
NovaRay® Micro ラギッド バックプレーン システムは、超高密度とオフセット フットプリントを組み合わせて、128 Gbps PAM4 までの最適なシグナルインテグリティ パフォーマンスを実現します。
単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度
チャネルあたり 128 Gbps PAM4 のパフォーマンス
非目視嵌合アプリケーションをサポート
表面実装による密度とパフォーマンスの向上
最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント
Flyover® ケーブル アセンブリの設計
ExaMAX®バックプレーンシステムは、112Gbps PAM4対応フライオーバー®ケーブルや、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)対応ボード・ツー・ボードなどのさまざまなアプリケーションに最適な、高密度で柔軟な設計を可能にします。
112Gbps PAM4の電気性能を2.00mmの列ピッチで実現。
SamtecのEye Speed®超低スキューTwinaxケーブル技術により、シグナルインテグリティ、柔軟性、ルーティングを向上
30および34 AWGでさまざまなケーブル長さに対応
2.4 mmのコンタクトワイプで2箇所の接触部を提供。
モジュラーの柔軟性によりフレキシブルなカスタマイズが可能
PCB 層数の削減によるコストダウン
ウエハー設計により、クロストークを低減するための絶縁を強化。各列に1つのサイドバンド信号を含む。
16~96 スタッガード ディファレンシャル ペアでより高速なデータ転送を実現。
市場で最も低い挿入力:コンタクトあたり最大0.36 N
スタブフリー嵌合
電源およびガイドモジュール搭載可