ECDP-04-22.47-B1-B1-3-3 0.80 mmエッジカード​​​​​​​Twinaxケーブル アッセンブリー

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • ハウジングあり/なしを選択することでコスト節約を実現

  • Edge Rate®エッジカード ソケットと嵌合

  • 標準メタルラッチングシステムまたはボードロック

  • 30 AWG Eye Speed® Twinaxケーブル

  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HSEC8-DVシリーズ サムネイル画像
HSEC8-DV

0.80mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

HSEC8-EMシリーズ サムネイル画像
HSEC8-EM

0.80mmエッジ実装Generate®ハイスピードエッジカードコネクター

HSEC8-RAシリーズ サムネイル画像
HSEC8-RA

0.80 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル