ECDP-16-09.27-L1-B1-3-3 - 0.80 mmエッジカードTwinaxケーブル アッセンブリー
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
ハウジングあり/なしを選択することでコスト節約を実現
Edge Rate®エッジカード ソケットと嵌合
標準メタルラッチングシステムまたはボードロック
30 AWG Eye Speed® Twinaxケーブル
最大14 Gbpsのパフォーマンス
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。