ECUE-08-011-T2-FF-B4-1-D1 - FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
FireFly™ Micro Flyover System™はSamtecの100 Ω 34および36 AWG Twinax リボンケーブルをベースとした低コストの銅ソリューションで、同じコネクターシステムを使用するFireFly™光アッセンブリーと交換可能です。
特徴
FireFly™銅ケーブルシステム
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
FireFly™光と交換可能
オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計
豊富なエンド2オプション
28 Gbpsのパフォーマンス
複数のシグナルマッピングのオプション
新しいアーキテクチャーと既存のアーキテクチャーのシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 価格 | $48.977 | $48.017 | $47.438 | $46.858 | $45.849 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUE-08-012-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-010-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-009-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-013-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-014-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-008-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-007-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-015-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-017-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-018-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-019-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-020-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-021-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-022-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-023-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-024-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-025-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-026-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-027-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-028-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |
