ECUE-08-032-T2-FF-B4-1-D1 FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
FireFly™ Micro Flyover System™はSamtecの100 Ω 34および36 AWG Twinax リボンケーブルをベースとした低コストの銅ソリューションで、同じコネクターシステムを使用するFireFly™光アッセンブリーと交換可能です。
特徴
FireFly™銅ケーブルシステム
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
FireFly™光と交換可能
オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計
豊富なエンド2オプション
28 Gbpsのパフォーマンス
複数のシグナルマッピングのオプション
新しいアーキテクチャーと既存のアーキテクチャーのシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 価格 | $54.533 | $53.464 | $52.819 | $52.175 | $51.051 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUE-08-033-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-031-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-030-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-035-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-029-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-028-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-036-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-027-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-038-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-026-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-025-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-024-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-040-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-023-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-022-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-021-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-020-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-045-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-019-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-018-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |