ECUE-08-147-T2-FF-01-1 FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
FireFly™ Micro Flyover System™はSamtecの100 Ω 34および36 AWG Twinax リボンケーブルをベースとした低コストの銅ソリューションで、同じコネクターシステムを使用するFireFly™光アッセンブリーと交換可能です。
特徴
FireFly™銅ケーブルシステム
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
FireFly™光と交換可能
オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計
豊富なエンド2オプション
28 Gbpsのパフォーマンス
複数のシグナルマッピングのオプション
新しいアーキテクチャーと既存のアーキテクチャーのシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 価格 | $86.200 | $84.510 | $83.491 | $82.471 | $80.696 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUE-08-145-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-150-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-135-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-115-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-105-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-103-T2-FF-01-1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-100-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-200-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-091-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-090-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-082-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-070-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-062-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-061-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-060-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-050-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-045-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-250-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-040-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-035-T2-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |