ECUE-08-510-T2-FF-B4-1-D1 - FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
FireFly™ Micro Flyover System™はSamtecの100 Ω 34および36 AWG Twinax リボンケーブルをベースとした低コストの銅ソリューションで、同じコネクターシステムを使用するFireFly™光アッセンブリーと交換可能です。
特徴
FireFly™銅ケーブルシステム
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
FireFly™光と交換可能
オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計
豊富なエンド2オプション
28 Gbpsのパフォーマンス
複数のシグナルマッピングのオプション
新しいアーキテクチャーと既存のアーキテクチャーのシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 価格 | $180.998 | $177.449 | $175.309 | $173.168 | $169.440 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUE-08-500-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-365-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-300-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-270-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-800-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-200-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-170-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-160-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-150-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-138-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-122-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-117-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-105-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-100-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-096-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-080-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-075-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-070-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-061-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-08-060-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |