ECUE-12-12.2-T1-FF-02-1 - FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
FireFly™ Micro Flyover System™はSamtecの100 Ω 34および36 AWG Twinax リボンケーブルをベースとした低コストの銅ソリューションで、同じコネクターシステムを使用するFireFly™光アッセンブリーと交換可能です。
特徴
FireFly™銅ケーブルシステム
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
FireFly™光と交換可能
オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計
豊富なエンド2オプション
28 Gbpsのパフォーマンス
複数のシグナルマッピングのオプション
新しいアーキテクチャーと既存のアーキテクチャーのシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
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
| ECUE-12-012-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-013-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-014-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-010-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-015-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-016-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-008-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-017-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-007-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-018-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-020-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-021-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-022-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-023-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-024-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-025-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-027-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-029-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-030-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-033-T1-FF-02-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |