ECUE-12-276-T1-FF-02-1 - FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー

FireFly™ Micro Flyover System™はSamtecの100 Ω 34および36 AWG Twinax リボンケーブルをベースとした低コストの銅ソリューションで、同じコネクターシステムを使用するFireFly™光アッセンブリーと交換可能です。

特徴

  • FireFly™銅ケーブルシステム

  • ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続

  • FireFly™光と交換可能

  • オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計

  • 豊富なエンド2オプション

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 複数のシグナルマッピングのオプション

  • 新しいアーキテクチャーと既存のアーキテクチャーのシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション

  • 詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100
価格 $129.493 $126.954 $125.424 $123.892 $121.225
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
Virtex® UltraScale+ FPGA VCU118

REF-194194-03

メーカー名: Xilinx®

VCU118 FMC+ ™ HSPCアクティブ ループバック カード: このループバック メザニンカードは、Xilinx® UltraScale+ VCU118開発ボードと組み合わせて使用するように設計されており、Xilinx®から入手可能なVCU118開発キットに含まれています。ループバック カードの機械的設計は、VITA™ 57.4 単一幅メザニン カードの延長バージョンに基づいています。この同じループバックカードは、FMC+™開発環境を支援するスタンドアロン製品としてSamtecからも入手可能です。この製品は、Samtec Flyover® QSFP28 Twinaxケーブル アッセンブリー(HDR-193805-01-ECUE)とアルミニウム製フェースプレートが取り付けられた状態でのみ入手可能です。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
UEC5-1

最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

UCC8シリーズ サムネイル画像
UCC8

FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル

UEC5シリーズ サムネイル画像
UEC5-2

20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています
規制当局による検証方法 マニュアル