ECUE-12-346-T1-FF-01-1 - FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
FireFly™ Micro Flyover System™はSamtecの100 Ω 34および36 AWG Twinax リボンケーブルをベースとした低コストの銅ソリューションで、同じコネクターシステムを使用するFireFly™光アッセンブリーと交換可能です。
特徴
FireFly™銅ケーブルシステム
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
FireFly™光と交換可能
オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計
豊富なエンド2オプション
28 Gbpsのパフォーマンス
複数のシグナルマッピングのオプション
新しいアーキテクチャーと既存のアーキテクチャーのシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
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
| ECUE-12-350-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-330-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-300-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-400-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-250-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-244-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-450-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-200-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-500-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-530-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-155-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-150-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-143-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-120-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-103-T1-FF-01-1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-100-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-600-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-090-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-082-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ECUE-12-080-T1-FF-01-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |