ECUO-B04-25-075-0-2-1-4 FireFly™アクティブ光Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
FireFly™光System™アッセンブリーはフレキシブルな設計で、同じコネクターシステムを使用するFireFly™銅アッセンブリーと交換できます。チャネルあたり16 Gbpsを実現する12チャネルの光受送信装置として、また、チャネルあたり28 Gbpsを実現する4チャネルのフルデュプレックス光トランシーバーとして利用できます。
特徴
FireFly™光ケーブルシステム
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
FireFly™銅と交換可能
データレートの選択肢:14 Gbps、16 Gbps、25 Gbps、28 Gbps
BERが1E-12を上回る高性能な信号品質
オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計
各種の内蔵型ヒートシンク、ファイバータイプ、エンド2オプション
FireFly™評価・開発キットあり。samtec.com/kitsをご覧ください
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。