ECUO-Y12-14-045-0-2-1-2-22 - FireFly™アクティブ光Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー

FireFly™光System™アッセンブリーはフレキシブルな設計で、同じコネクターシステムを使用するFireFly™銅アッセンブリーと交換できます。チャネルあたり16 Gbpsを実現する12チャネルの光受送信装置として、また、チャネルあたり28 Gbpsを実現する4チャネルのフルデュプレックス光トランシーバーとして利用できます。

特徴

  • FireFly™光ケーブルシステム

  • ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続

  • FireFly™銅と交換可能

  • データレートの選択肢:14 Gbps、16 Gbps、25 Gbps、28 Gbps

  • BERが1E-12を上回る高性能な信号品質

  • オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計

  • 各種の内蔵型ヒートシンク、ファイバータイプ、エンド2オプション

  • FireFly™評価・開発キットあり。samtec.com/kitsをご覧ください

  • 詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
14 Gbps FireFly™ FMC™開発キット

REF-193429-01

メーカー名: Samtec

Samtecの14/140 Gbps FireFly™ FMC™モジュールは、FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバーケーブルにいたるまでの14チャネルに最大10/100 Gbpsの全二重帯域幅を提供します。また、FireFly™光エンジンは最長57 mまでのケーブルに対応する調整可能な電源レベルを提供。Samtec 14 Gbps FireFly™ FMC™モジュールは、データセンター、高性能コンピューティング、 イーサネットを含むFPGA間プロトコル、InfiniBand™、ファイバーチャネル、Auroraに対応しています。このSamtec 14 Gbps FireFly™ FMC™モジュールはVITA™ 57.1 FMC™ソリューションとして、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することができます。全チャネルで並行してシステムデータやBERTテストを実行できるため、FPGAによる評価や開発が大幅に容易になります。

開発キットの画像
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
UEC5-1

最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

UCC8シリーズ サムネイル画像
UCC8

FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル

UEC5シリーズ サムネイル画像
UEC5-2

20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8517.62
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 7(c)-I
EU REACH規則 MMMP、TBPH、およびリード
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖障害(アンチモン、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS PTFEを含みます
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。