EEDP-008-08.00-DV1-DV1-7 0.80 mmハイスピード エッジカードTwinaxケーブル アッセンブリー
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
キャプティブパネル スクリュー&ラッチング オプション
Edge Rate®エッジカード ソケットと嵌合
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
| EEDP-008-04.00-DV1-DV1-7 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EEDP-008-02.00-DV1-DV1-7 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |