EEDP-016-40.00-DV1-DV2-5 0.80 mmハイスピード エッジカードTwinaxケーブル アッセンブリー
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
キャプティブパネル スクリュー&ラッチング オプション
Edge Rate®エッジカード ソケットと嵌合
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
| EEDP-016-39.37-DV1-DV2-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EEDP-016-19.68-DV1-DV2-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EEDP-016-09.80-DV1-DV2-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |