EEDP-032-01.72-RL1-DV1-8 0.80 mmハイスピード エッジカードTwinaxケーブル アッセンブリー

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 30 AWG Twinaxケーブル

  • キャプティブパネル スクリュー&ラッチング オプション

  • Edge Rate®エッジカード ソケットと嵌合

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HSEC8-DVシリーズ サムネイル画像
HSEC8-DV

0.80mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

HSEC8-EMシリーズ サムネイル画像
HSEC8-EM

0.80mmエッジ実装Generate®ハイスピードエッジカードコネクター

HSEC8-RAシリーズ サムネイル画像
HSEC8-RA

0.80 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル

MEC8-RAシリーズ サムネイル画像
MEC8-RA

0.80 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 マニュアル