EHF-108-01-F-D-02 - エジェクター付き.050"シュラウドIDCヘッダー

EHFはエジェクターが装着された.050"(1.27 mm)ピッチの2列シュラウドヘッダーです。スルーホール、ライトアングル、表面実装オプションがあり、FFSDリボンケーブルおよびFFTPツイストペア リボンケーブル アッセンブリーと嵌合。

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $3.609 $3.255 $3.026 $2.725 $2.423 $2.122 $1.664 $1.342
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
FFTPシリーズ サムネイル画像
FFTP

低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。