1列あたりのピン数2~36に対応
低背型/スリムボディデザイン
1列および2列
ソケット&ターミナル アッセンブリー
シュラウド嵌合&エジェクター ターミナルストリップ
幅広い標準配線構成
1.27 mmおよび2.00 mmピッチの高信頼性コンタクトと、2.54 mmピッチのデュアルビームコンタクトを備えたTiger Eye™ IDCケーブル、IDCコネクタ、FFCケーブルおよびコネクター、リボンケーブルコネクター。
.100" (2.54 mm)ピッチIDCシステム
これらの.100インチピッチIDC端子およびソケットは、1列あたり2~36ピンの範囲で、低背型のスリムなデザインを特徴とし、さまざまな配線構成で提供されます
特徴
製品
2.00 mm(.0787")ピッチIDCシステム
これらの 2mm ピッチ IDC コネクタ、ターミナル、ソケットは、当社の高信頼性 Tiger Eye™ コンタクトを特長とし、さまざまな堅牢なオプションを備えています。
特徴
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
ソケットおよびプラグの終端を選択可
5.08 mm(.200")の低背型
ストレインリリーフを含む各種オプション
シュラウド嵌合&エジェクター ターミナルストリップ
幅広い標準配線構成
製品
2mm(.0787インチ)ピッチIDCディスクリートワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクターおよびケーブルアッセンブリーハウジング
現場でのアプリケーションで終端を容易にするケーブル・ツー・ボード システム。
特徴
コンポーネントのみ、お客様による組み立て
特殊ツール不要
極数は2、3、4、5のオプションあり
24 AWGディスクリートワイヤーケーブルに対応
標準シングル ラッチによるロック
製品
.050" (1.27 mm)ピッチIDCシステム
これらの.050インチピッチIDC端子、ソケット、およびコネクタは、当社の高信頼性Tiger Eye™コンタクトとさまざまな堅牢なオプションを特長としています。
特徴
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
ソケットおよびプラグの終端を選択可
特徴的な.200"(5.08 mm)の低背型
ストレインリリーフを含む各種オプション
シュラウド嵌合&エジェクター ターミナルストリップ
幅広い標準配線構成
製品
フラットフレキシブルケーブル(FFC)システム
フラットフレキシブルケーブル システムとジャンパーは、0.50mm(.0197")と1.00mm(.0394")を標準およびゼロ挿入力嵌合(ZIF)コネクター付きのピッチシステムで提供
特徴
0.50 mm(.0197")および1.00 mm(.0394")ピッチのシステム
標準およびゼロ挿入力嵌合(ZIF)コネクター
製品