.050インチピッチIDCターミナル、ソケット&コネクター

これらの.050インチピッチIDC端子、ソケット、およびコネクタは、当社の高信頼性Tiger Eye™コンタクトとさまざまな堅牢なオプションを特長としています。

特徴

  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト

  • ソケットおよびプラグの終端を選択可

  • 特徴的な.200"(5.08 mm)の低背型

  • ストレインリリーフを含む各種オプション

  • シュラウド嵌合&エジェクター ターミナルストリップ

  • 幅広い標準配線構成

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

製品

EHF - エジェクター付き.050"シュラウドIDCヘッダー

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

EHFシリーズ サムネイル画像

FFMD - .050" Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル/ソケット

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能

  • ストレインリリーフのオプションあり

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

FFMDシリーズ サムネイル画像

FFSD - .050"低背型Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • ストレインリリーフのオプションあり

  • 極性キー

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

FFSDシリーズ サムネイル画像

SHF - シュラウド ターミナルストリップ、0.050"ピッチ

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • FFSD / FFTPとの嵌合(ストレインリリーフなし)

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

SHFシリーズ サムネイル画像

FFTP - 低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • 極性キー

  • すべての共通ピン数 5極~25極

FFTPシリーズ サムネイル画像

FMTP - .050" Tiger Eye™ IDCツイストペアケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能

  • すべての共通ピン数 5極~25極

FMTPシリーズ サムネイル画像

ESHF - .050" FFSD用シュラウドヘッダー ストレインリリーフ付き

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • FFSD/FFTP付きメイト ストレインリリーフ付き

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

ESHFシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のIDCケーブルシステム