EHF-108-01-F-D-SM-TR - 1.27mm/.050in Shrouded Ejector Header IDC, 16 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Surface Mount, Tape & Reel
EHFはエジェクターが装着された.050"(1.27 mm)ピッチの2列シュラウドヘッダーです。スルーホール、ライトアングル、表面実装オプションがあり、FFSDリボンケーブルおよびFFTPツイストペア リボンケーブル アッセンブリーと嵌合。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.191 | $3.786 | $3.515 | $3.162 | $2.798 | $2.444 | $1.903 | $1.508 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-108-01-F-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 23 | パッケージング | いいえ |
| EHF-108-01-F-D-SM-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| EHF-108-01-S-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-108-01-L-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |