EHF-113-01-F-D-SM-P - 1.27mm/.050in Shrouded Ejector Header IDC, 26 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Surface Mount, Pick & Place Pad
EHFはエジェクターが装着された.050"(1.27 mm)ピッチの2列シュラウドヘッダーです。スルーホール、ライトアングル、表面実装オプションがあり、FFSDリボンケーブルおよびFFTPツイストペア リボンケーブル アッセンブリーと嵌合。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.689 | $5.148 | $4.784 | $4.306 | $3.817 | $3.349 | $2.621 | $2.111 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-113-01-F-D-SM-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| EHF-113-01-F-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| EHF-113-01-LM-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-113-01-SM-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-113-01-S-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-113-01-L-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-113-01-F-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 18 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり18個) |