EHF-113-01-S-D-SM-P-TR - エジェクター付き.050"シュラウドIDCヘッダー
EHFはエジェクターが装着された.050"(1.27 mm)ピッチの2列シュラウドヘッダーです。スルーホール、ライトアングル、表面実装オプションがあり、FFSDリボンケーブルおよびFFTPツイストペア リボンケーブル アッセンブリーと嵌合。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.349 | $9.565 | $9.038 | $8.232 | $7.291 | $6.395 | $4.984 | $3.998 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-113-01-S-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 18 | パッケージング | いいえ |
| EHF-113-01-S-D-SM-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| EHF-113-01-LM-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-113-01-H-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-113-01-F-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-113-01-L-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-113-01-S-D-SM-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |