EHF-117-01-F-D-SM-K - 1.27mm/.050in Shrouded Ejector Header IDC, 34 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Surface Mount, Kapton Pad
EHFはエジェクターが装着された.050"(1.27 mm)ピッチの2列シュラウドヘッダーです。スルーホール、ライトアングル、表面実装オプションがあり、FFSDリボンケーブルおよびFFTPツイストペア リボンケーブル アッセンブリーと嵌合。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.406 | $5.793 | $5.387 | $4.846 | $4.285 | $3.744 | $2.912 | $2.319 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-117-01-F-D-SM-K-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| EHF-117-01-F-D-SM-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| EHF-117-01-S-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-117-01-L-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-117-01-F-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 15 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり15個) |