EHF-125-01-LM-D-SM-K - エジェクター付き.050"シュラウドIDCヘッダー
EHFはエジェクターが装着された.050"(1.27 mm)ピッチの2列シュラウドヘッダーです。スルーホール、ライトアングル、表面実装オプションがあり、FFSDリボンケーブルおよびFFTPツイストペア リボンケーブル アッセンブリーと嵌合。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| EHF-125-01-LM-D-SM-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| EHF-125-01-LM-D-SM-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| EHF-125-01-F-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-125-01-L-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-125-01-S-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-125-01-H-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| EHF-125-01-LM-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 12 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |