EHT-113-01-H-D - 2mm Shrouded IDC Ejector Box Header, 26 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Flash, Through Hole, TCSD Mate
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
すべての共通ピン数 5極~25極
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.408 | $14.580 | $14.040 | $12.936 | $10.884 | $9.300 | $6.732 | $4.668 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-113-01-L-D | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-113-01-TM-D | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-113-01-S-D | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-113-01-SM-D | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-113-01-F-D | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり14個) |