ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
ソケットおよびプラグの終端を選択可
5.08 mm(.200")の低背型
ストレインリリーフを含む各種オプション
シュラウド嵌合&エジェクター ターミナルストリップ
幅広い標準配線構成
これらの 2mm ピッチ IDC コネクタ、ターミナル、ソケットは、当社の高信頼性 Tiger Eye™ コンタクトを特長とし、さまざまな堅牢なオプションを備えています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
EHT - 2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
すべての共通ピン数 5極~25極
TCSD - IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
ストレインリリーフのオプションあり
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
TCMD - 2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
ストレインリリーフのオプションあり
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
STMM - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、ケーブルメイト
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
ZSTMM - 2.00 mmシュラウド可変スタック高さターミナルストリップ、ケーブルメイト
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
上昇型嵌合向けのフレックススタック設計
極性ノッチ
ETMM - TCSD用2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、 ストレインリリーフ付き
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
すべての共通ピン数 5極~25極
営業へのお問い合わせ