EHT-113-01-L-D-SM-TR - 2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
すべての共通ピン数 5極~25極
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.183 | $7.558 | $7.144 | $6.508 | $5.491 | $4.696 | $3.403 | $2.385 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-113-01-L-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 14 | パッケージング | いいえ |
| EHT-113-01-L-D-SM-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| EHT-113-01-S-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-113-01-SM-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-113-01-F-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |