EHT-117-01-F-D-SR-01 2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

  • すべての共通ピン数 5極~25極

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $7.810 $7.218 $6.823 $6.576 $4.885 $4.320 $3.192 $2.064
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。