EHT-125-01-L-D-SM-K-FR - 2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
すべての共通ピン数 5極~25極
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 150 | 300 | 600 | 1050 |
| 価格 | $10.611 | $9.074 | $6.593 | $4.622 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-125-01-L-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 8 | パッケージング | いいえ |
| EHT-125-01-L-D-SM-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| EHT-125-01-F-D-SM-K-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-125-01-H-D-SM-K-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-125-01-L-D-SM-P-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |