EHT-125-01-L-D-SM-P-TR - 2mm Shrouded IDC Ejector Box Header, 50 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, SMT, TCSD Mate, PnP Pad, Tape & Reel
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
すべての共通ピン数 5極~25極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.094 | $14.289 | $13.748 | $12.667 | $10.706 | $9.169 | $6.678 | $4.696 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-125-01-L-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 8 | パッケージング | いいえ |
| EHT-125-01-L-D-SM-P-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| EHT-125-01-F-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-125-01-SM-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-125-01-H-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-125-01-S-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| EHT-125-01-L-D-SM-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |