EJH-107-01-L-D-SM-P-TR - .100in/2.54mm Shrouded IDC Ejector Box Header, 14 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, SMT, IDSD Mate, PnP Pad, Tape & Reel
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ、2列
ほとんどの共通ピン数 10極~50極
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| 価格 | $7.121 | $6.437 | $5.982 | $5.697 | $4.497 | $4.097 | $3.297 | $2.497 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJH-107-01-L-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 15 | パッケージング | いいえ |
| EJH-107-01-L-D-SM-P-FR | 0 | テープ&リール | 75 | 75 | パッケージング | いいえ |
| EJH-107-01-S-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 75 | めっき加工 | いいえ |
| EJH-107-01-F-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 75 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり75個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |