.100インチピッチIDCターミナル&ソケット(2.54 mm)

これらの.100インチピッチIDC端子およびソケットは、1列あたり2~36ピンの範囲で、低背型のスリムなデザインを特徴とし、さまざまな配線構成で提供されます

特徴

  • 1列あたりのピン数2~36に対応

  • 低背型/スリムボディデザイン

  • 1列および2列

  • ソケット&ターミナル アッセンブリー

  • シュラウド嵌合&エジェクター ターミナルストリップ

  • 幅広い標準配線構成

製品

EJH - .100"シュラウドIDCイジェクターヘッダー

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ、2列

  • ほとんどの共通ピン数 10極~50極

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

EJHシリーズ サムネイル画像

HTST - .100"高温シュラウド ターミナルストリップ、ケーブルメイト

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • ほとんどの共通ピン数 10極~72極

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

HTSTシリーズ サムネイル画像

IDMD - スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 4~64のすべてのピン数

  • ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

IDMDシリーズ サムネイル画像

IDMS - スリムボディ1列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 2~32のすべてのピン数

  • ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

IDMSシリーズ サムネイル画像

IDSD - スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 4~72のすべてのピン数

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

IDSDシリーズ サムネイル画像

IDSS - スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 2~36のすべてのピン数

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

IDSSシリーズ サムネイル画像

TST - シュラウドPCBヘッダー、0.100"ピッチ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • ほとんどの共通ピン数 10極~72極

  • 極性ノッチ

  • スルーホールバーティカルおよびライトアングル

TSTシリーズ サムネイル画像

ZST - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナルストリップ、ケーブルメイト

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 上昇型嵌合向けのフレックススタック設計

  • ほとんどの共通ピン数 10極~72極

  • 極性ノッチ

ZSTシリーズ サムネイル画像

HCMD - IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

  • ほとんどの共通ピン数 10極~40極

HCMDシリーズ サムネイル画像

HCMS - IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • ほとんどの共通ピン数 5極~20極

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

HCMSシリーズ サムネイル画像

HCSD - IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • .025" (0.635 mm)の四角柱付きデュアルビーム コンタクトメイト

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • 極性キー

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

  • ほとんどの共通ピン数 10極~40極

HCSDシリーズ サムネイル画像

HCSS - IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • .025" (0.635 mm)の四角柱付きデュアルビーム コンタクトメイト

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • ほとんどの共通ピン数 5極~20極

  • 極性キー

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

HCSSシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のIDCケーブルシステム