EQDP-014-20.00-TTR-TTR-5 - 0.80 mm Q Pairs® Twinaxケーブル アッセンブリー
EQDPはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80 mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QTE-DPおよびQSE-DPグランドプレーン コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
2列システム(最大112ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装のオプションあり
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 価格 | $86.601 | $84.869 | $83.172 | $81.648 | $77.566 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQDP-014-19.68-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQDP-014-24.00-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQDP-014-15.00-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQDP-014-12.00-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQDP-014-29.53-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQDP-014-10.00-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQDP-014-09.00-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQDP-014-04.00-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQDP-014-36.00-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQDP-014-01.72-TTR-TTR-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |