EQRP-018-04.56-STR-TBR-1-S - 0.80 mm Q Rate®ハイスピードTwinaxケーブル アッセンブリー
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
32 AWG Twinaxケーブル
2列システム(最大108ピン)
インテグラル型パワー/グランドプレーン
ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンのオプションあり
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQRP-018-14.00-STR-TBR-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRP-018-15.00-STR-TBR-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRP-018-40.00-STR-TBR-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
