EQRP-018-08.00-STR-TTL-1 - 0.80 mm Q Rate®ハイスピードTwinaxケーブル アッセンブリー

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 32 AWG Twinaxケーブル

  • 2列システム(最大108ピン)

  • インテグラル型パワー/グランドプレーン

  • ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンのオプションあり

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

QRF8-DPシリーズ サムネイル画像
QRF8-DP

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QRM8-DPシリーズ サムネイル画像
QRM8-DP

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 TPO
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 Q RATE