EQRP-054-15.08-STR-TBR-1-S - 0.80 mm Q Rate®ハイスピードTwinaxケーブル アッセンブリー

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 32 AWG Twinaxケーブル

  • 2列システム(最大108ピン)

  • インテグラル型パワー/グランドプレーン

  • ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンのオプションあり

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

QRF8-DPシリーズ サムネイル画像
QRF8-DP

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QRM8-DPシリーズ サムネイル画像
QRM8-DP

0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠 RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 TPO
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 Q RATE