ERF6-10-03.5-S-DV-A-WT-K-FR - 0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
ERF6は、ハイスピードシステムで使用するために設計されたボード実装ソケットです。ERF6は、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge rate®コンタクトシステムを採用しています。ERF6はERM6ボード実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
幅2.5 mmのスリムボディ
2列設計、1列あたり10〜60極(合計20〜120極)
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
0.90 mmのコンタクトワイプ
10年間の混合ガス試験(MFG)に合格した製品です。下記のERF6レポートをご覧ください。
スタック高さ5 mm
Jリードによる標準実装
その他のスタック高さも開発中
定格電流:最大1.4A
定格電圧:最大155VAC / 219VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 850 | 1700 | 2550 | 4250 |
| 価格 | $6.642 | $6.003 | $5.578 | $5.309 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF6-10-03.5-S-DV-A-WT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | パッケージング | いいえ |
| ERF6-10-03.5-L-DV-A-WT-K-FR | 0 | テープ&リール | 850 | 850 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |