ERF6-50-03.5-L-DV-A-K-FR - 0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
ERF6は、ハイスピードシステムで使用するために設計されたボード実装ソケットです。ERF6は、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge rate®コンタクトシステムを採用しています。ERF6はERM6ボード実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
幅2.5 mmのスリムボディ
2列設計、1列あたり10〜60極(合計20〜120極)
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
0.90 mmのコンタクトワイプ
10年間の混合ガス試験(MFG)に合格した製品です。下記のERF6レポートをご覧ください。
スタック高さ5 mm
Jリードによる標準実装
その他のスタック高さも開発中
定格電流:最大1.4A
定格電圧:最大155VAC / 219VDC
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 850 | 1700 | 2550 |
| 価格 | $5.403 | $4.620 | $3.837 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF6-50-03.5-L-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり850個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |