ERF8-005-09.0-S-DV-L-K-TR - 0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット
ERF8-Sは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたシールド基板実装ソケットです。ERF8-S は、高嵌合サイクルと 56 Gbps PAM4 のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計された Edge Rate ® コンタクト システムを採用しています。ERF8-SはERM8-S基板実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
EMIを低減する360ºの金属遮蔽
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
1.5 mmのコンタクトワイプ
ポジション:20〜60
高嵌合サイクル 1,000
スタック高さ:7、8、10、12、14、16 mm
定格電圧:最大225VAC/318VDC
定格電流:最大2.2A
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト
延長ガイドポストあり/なしを選択可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4800 |
| 価格 | $5.827 | $5.268 | $4.894 | $4.662 | $3.840 | $3.567 | $3.019 | $2.472 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-005-09.0-S-DV-L-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| ERF8-005-09.0-L-DV-L-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり300個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |