ERF8-010-07.0-STL-DV-K-FR - 0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット
ERF8-Sは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたシールド基板実装ソケットです。ERF8-S は、高嵌合サイクルと 56 Gbps PAM4 のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計された Edge Rate ® コンタクト システムを採用しています。ERF8-SはERM8-S基板実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
EMIを低減する360ºの金属遮蔽
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
1.5 mmのコンタクトワイプ
ポジション:20〜60
高嵌合サイクル 1,000
スタック高さ:7、8、10、12、14、16 mm
定格電圧:最大225VAC/318VDC
定格電流:最大2.2A
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト
延長ガイドポストあり/なしを選択可
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 375 | 750 | 1125 | 2625 | 4125 |
| 価格 | $4.917 | $4.301 | $3.741 | $3.248 | $2.834 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-010-07.0-STL-DV-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| ERF8-010-07.0-STL-DV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | パッケージング | いいえ |
| ERF8-010-07.0-L-DV-K-FR | 0 | テープ&リール | 375 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| ERF8-010-07.0-S-DV-K-FR | 0 | テープ&リール | 375 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |