ERF8-030-05.0-STL-DV-S-K-TR - 0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット

ERF8-Sは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたシールド基板実装ソケットです。ERF8-S は、高嵌合サイクルと 56 Gbps PAM4 のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計された Edge Rate ® コンタクト システムを採用しています。ERF8-SはERM8-S基板実装ヘッダーと嵌合します。

特徴

  • EMIを低減する360ºの金属遮蔽

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • ポジション:20〜60

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • スタック高さ:7、8、10、12、14、16 mm

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 定格電流:最大2.2A

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 延長ガイドポストあり/なしを選択可

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $9.902 $9.152 $8.651 $8.339 $6.775 $6.254 $5.212 $4.169
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

ERF8-EMシリーズ サムネイル画像
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装

ERF8-RAシリーズ サムネイル画像
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル

ERF8シリーズ サムネイル画像
ERF8

0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット

嵌合コネクター

ERCDシリーズ サムネイル画像
ERCD

0.80 mm Edge Rate®同軸ケーブル アッセンブリー

ERDPシリーズ サムネイル画像
ERDP

0.80 mm Edge Rate® Twinaxケーブル アッセンブリー

ERM8シリーズ サムネイル画像
ERM8

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

シリーズ画像 ERM8-S
ERM8-S

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 Edge RATEコンタクト