ERM5-030-04.0-L-DV-K-TR 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

ERM5は、ハイスピードシステムでの使用を前提に設計された基盤実装ヘッダーです。ERM5は、高い嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM5はERF5基盤実装ソケットと嵌合します。

特徴

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 1 mmのコンタクトワイプ

  • 高嵌合サイクル 250

  • 極数:最大150

嵌合製品を見る:
嵌合製品
在庫
明日発送:13点
OEM価格
ブレーク 1 50 100 300 600 1200 2700 5100
価格 $4.556 $4.176 $3.915 $3.529 $3.460 $2.951 $2.812 $2.719
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
erf5-030-01-l-d-ra-tr
ERF5-030-01-L-D-RA-TR

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

カートに追加
erf5-030-07.0-l-dv-k-tr
ERF5-030-07.0-L-DV-K-TR

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

カートに追加
erf5-030-05.0-l-dv-k-tr
ERF5-030-05.0-L-DV-K-TR

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

カートに追加
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
感湿レベル 1
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
商標 Edge RATEコンタクト
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。